Plano dimensional de conectores enchufables del variador de frecuencia descentralizado MOVIONE® con conector lado cliente incluido

La siguiente imagen muestra las dimensiones adicionales de los conectores enchufables a modo de ejemplo:

[1]

Distancia según el radio de curvatura admisible del cable

[2]

Versión de conector enchufable Han® Q4/2

[3]

Versión de conector enchufable Han® Q8/0

Todas las medidas en mm.

Encontrará más información en el capítulo Posiciones de conectores del variador de frecuencia descentralizado MOVIONE®.