Desenho dimensional do conector do conversor de frequência descentralizado MOVIONE® incluindo conector fêmea

A imagem a seguir mostra um exemplo das dimensões adicionais dos conectores:

[1]

Distância de acordo com o raio de atuação permitido do cabo

[2]

Versão do conector Han® Q4/2

[3]

Versão do conector Han® Q8/0

Todas as medidas em mm.

Mais informações podem ser encontradas no capítulo Posições dos conectores do conversor de frequência descentralizado MOVIONE®.