Desenho dimensional do conector do conversor de frequência descentralizado MOVIONE®

A imagem a seguir mostra um exemplo das dimensões adicionais dos conectores:

Versão com 2 conectores Han® Q4/2

[1]

Versão do conector Han® Q4/2, macho

[2]

Versão do conector Han® Q4/2, fêmea

[3]

Versão do conector Han® Q8/0, fêmea

Versão com 2 conectores S15-Power

[1]

Versão de conector S15, macho

[2]

Versão de conector S15, fêmea

[3]

Versão do conector Han® Q8/0, fêmea

Todas as medidas em mm.

Mais informações podem ser encontradas no capítulo Posições dos conectores do conversor de frequência descentralizado MOVIONE®.