Dados técnicos
Bobina de rede | ND0070-503 |
|---|---|
Código | 17984173 |
Tensão nominal UN | 3 × 230 VCA – 500 V 50/60 Hz |
Corrente nominal IN | 7 A |
Indutância nominal | 0.36 mH |
Potência nominal dissipada | 4 W |
Temperatura ambiente ϑU | -10 °C – 45 °C (redução: 3% IN até no máximo 60 °C) |
Contatos da conexão | 0.2 – 4 mm2 |
Torque de aperto | 0.5 – 1 Nm |
Contato da conexão PE | M4 |
Torque de aperto PE | 1.5 Nm |
Grau de proteção | IPXXB conforme EN 60529 |
Peso | 0.5 kg |