Technische Daten

Netzdrossel

ND0070-503

Sachnummer

17984173

Netznennspannung UN

3 × AC 230 V – 500 V 50/60 Hz

Nennstrom IN

7 A

Nenninduktivität

0.36 mH

Nennverlustleistung

4 W

Umgebungstemperatur ϑU

-10 °C – 45 °C (Reduktion: 3 % IN bis maximal 60 °C)

Anschlusskontakte
L1/L2/L3 – L1’/L2’/L3’

0.2 – 4 mm2

Anziehdrehmoment
L1/L2/L3 – L1’/L2’/L3’

0.5 – 1 Nm

Anschlusskontakt PE

M4

Anziehdrehmoment PE

1.5 Nm

Schutzart

IPXXB gemäß EN 60529

Masse

0.5 kg