技术数据

电源扼流圈

ND0070-503

部件号

17984173

额定电源电压U额定

3 × AC 230 V - 500 V 50/60 Hz

额定电流I额定

7 A

额定电感

0.36 mH

额定功率损耗

4 W

环境温度ϑ环境

-10°C - 45°C(降低:3 % I额定,直至最高温度60 °C)

连接触点
L1/L2/L3 ~ L1’/L2’/L3’

0.2 – 4 mm2

拧紧扭矩
L1/L2/L3 ~ L1'/L2'/L3'

0.5 – 1 Nm

PE连接触点

M4

PE拧紧扭矩

1.5 Nm

防护等级

IPXXB,符合EN 60529

质量

0.5 kg