Datos técnicos
Reactancia de red | ND0070-503 |
|---|---|
Ref. de pieza | 17984173 |
Tensión nominal de red UN | 3 × 230 V - 500 V CA, 50/60 Hz |
Corriente nominal IN | 7 A |
Inductancia nominal | 0.36 mH |
Pérdida nominal de potencia | 4 W |
Temperatura ambiente ϑU | -10 °C – 45 °C (reducción: 3 % IN hasta máx. 60 °C) |
Contactos de conexión | 0.2 – 4 mm2 |
Par de apriete | 0.5 – 1 Nm |
Contacto de conexión PE | M4 |
Par de apriete PE | 1.5 Nm |
Grado de protección | IPXXB conforme a EN 60529 |
Masa | 0.5 kg |