Plano dimensional

La siguiente imagen muestra el plano dimensional de la reactancia de red:

Reactancia de red

Dimensiones principales en mm

Medidas de fijación en mm

Conexión

A

B

C

E

a

b

d

PE

ND0070-503

78

57

105

56

65

40

4.8

M4