Dados técnicos
Sistema de controle do freio HV B | |
|---|---|
Fonte de alimentação | Do circuito intermediário CC da unidade ATENÇÃO Perigo devido à tensão elétrica nos freios controlados pelo sistema de controle do freio HV B. Enquanto o conversor de frequência descentralizado MOVIONE® for alimentado com tensão de entrada, o potencial do circuito intermediário estará presente nas conexões do freio 13, 14 e 15. Isto também se aplica quando o freio está fechado. Morte ou ferimentos graves.
|
Tempo de desligamento tdesl | 100 – 300 msEm preparação |
Freio | Conversor |
|---|---|
Tensão nominal | 100 – 525 VCAEm preparação |
Tensão de controle | 45 – 250 VCCEm preparação |
Corrente de retenção IG | máx. 2 ACC |
Corrente de aceleração | máx. 4 ACC |