Technische Daten
HV-Bremsenansteuerung B | |
|---|---|
Spannungsversorgung | Aus DC-Zwischenkreis des Geräts WARNUNG Gefahr durch elektrische Spannung bei Bremsen, die durch die HV-Bremsenansteuerung B angesteuert werden. Solange der dezentrale Umrichter MOVIONE® mit Netzspannung versorgt ist, liegt an den Anschlüssen Bremse 13, 14 und 15 das Zwischenkreispotenzial an. Dies gilt auch dann, wenn die Bremse geschlossen ist. Tod oder schwere Verletzungen.
|
Abschaltzeit taus | 100 – 300 msIn Vorbereitung |
Bremse | Umrichter |
|---|---|
Nennspannung | AC 100 – 525 VIn Vorbereitung |
Ansteuerspannung | DC 45 – 250 VIn Vorbereitung |
Haltestrom IG | max. DC 2 A |
Beschleunigerstrom | max. DC 4 A |