Datos técnicos

Control del freno HV B

Tensión de alimentación

Del circuito intermedio de CC de la unidad

AVISO

Peligro por tensión eléctrica en frenos controlados por el control de freno HV B. Mientras el variador de frecuencia descentralizado MOVIONE® reciba tensión de red, en las conexiones de freno 13, 14 y 15 estará aplicada la conexión potencial del circuito intermedio, incluso si el freno está aplicado.

Lesiones graves o fatales.

  1. Desconecte la alimentación de red o la conexión del freno antes de cualquier trabajo eléctrico en la conexión del freno.

Tiempo de desconexión toff

100 – 300 msEn preparación

Freno

Variador

Tensión nominal

100 – 525 V CAEn preparaciónAlgunos tipos de freno con una tensión nominal baja pueden ser incompatibles con la corriente de mantenimiento máxima del control de freno. (se recomienda 230 V)

Tensión de mando

45 – 250 V CCEn preparación

Corriente de mantenimiento IG

Máx. 2 A CC

corriente de aceleración

Máx. 4 A CC