Funciones
Funciones del | Tipo de control | ||
|---|---|---|---|
Estándar | Control de tensión | ||
Seguridad funcional | Disponibilidad con frenos de seguridad | No disponible | |
Protección contra explosiones | Disponibilidad para aplicaciones en áreas antiexplosivas | No disponible | Encontrará información sobre la instalación y la puesta en marcha en las instrucciones de funcionamiento del motor. NOTA Instale MOVIONE® únicamente fuera de la zona protegida contra explosiones. |
Control del freno
| Tipos de frenos | Frenos SEW
| Frenos de SEW‑EURODRIVE y frenos no SEW en el rango de tensión y corriente compatible |
Funciones de control |
| No disponible | |
Funciones de vigilancia del control del freno y del freno |
|
| |
| |||
Función de freno chopper | Descripción general | El control del freno utiliza la bobina de freno para disipar la energía regenerativa del circuito intermedio de CC del variador. Con esta función de freno chopper, se dispone de una vía para disipar la energía regenerativa, ya sea para la bobina del freno o para una resistencia de frenado. | No disponible |
Consumo de potencia óptimo | La función del freno chopper consigue un consumo de potencia óptimo con bobinas del freno con una tensión nominal de 230 V CA. | ||
Monitorización del estado de los frenos (Condition Monitoring)
| Funciones de la |
| No disponible
|
Medición de entrehierro Reserva de disco ferodo (Ratio, indicación en %, Parámetro 8437.11) | 100 % de reserva de disco ferodo: Entrehierro mínimo (ningún desgaste) El valor de incremento y rango de entrehierro dependen del tipo de freno y tamaño | ||
0 % de reserva de disco ferodo: Entrehierro máximo (desgaste máximo) | |||
Temperatura de Temperatura en °C, parámetro 8437.5 | Incremento de la medición: 1 K | ||
Carga térmica de bobina de freno (Ratio, indicación en %, | 0 %: | ||
100 %: | |||