Funktionen

Funktionen
HV-Bremsenansteuerung B

Ansteuerart

Standard

Spannungssteuerung

Funktionale Sicherheit

Verfügbarkeit mit Sicherheitsbremsen

Nicht verfügbar

Explosionsschutz

Verfügbarkeit für Anwendungen im explosionsgeschützten Bereich

Nicht verfügbar

Hinweise zur Installation und Inbetriebnahme finden Sie in der Betriebsanleitung des Motors.

HINWEIS

Installieren Sie MOVIONE® nur außerhalb des explosionsgeschützten Bereichs.

Bremsenansteuerung

 

Unterstützte
Bremsentypen

SEW-Bremsen

  • BE..
  • BZ..

Bremsen von SEW-EURODRIVE und Fremdbremsen im kompatiblen Spannungs- und Strombereich

Ansteuerungsfunktionen

  • Kein schnelles Einfallen der Bremse

Nicht verfügbar

Überwachungsfunktionen der Bremsenansteuerung und Bremse

  • Bremsenüberwachung:
  • Überwachung: Temperatur, Kurzschluss, Unterbrechung
  • Bremsenüberwachung:
  • Überwachung: Kurzschluss
  • Überwachung der Endstufe (Fehler der Hardware und Temperatur)
  • Überwachung der Inbetriebnahme (Initialisierung)
  • Überwachung auf Berechnungs- und Speicherfehler

Brems-Chopper-Funktion

Allgemeine Beschreibung

Die Bremsenansteuerung verwendet die Bremsspule zur Abführung der generatorischer Energie aus dem DC-Zwischenkreis des Umrichters.

Mit dieser Brems-Chopper-Funktion steht ein Pfad zur Abführung von generatorischer Energie zur Verfügung, entweder für die Bremsspule oder für einen Bremswiderstand.

Nicht verfügbar

Optimale Leistungsaufnahme

Die Brems-Chopper-Funktion erreicht die optimale Leistungsaufnahme bei Bremsspulen mit einer Nennspannung von AC 230 V.

Zustandserfassung Bremse(Condition Monitoring)

 

 

Funktionen der
Zustandserfassung

  • Luftspaltmessung
  • Bremsbelagsreserve
  • Bremsspulentemperatur
  • Relative thermische Bremsspulenauslastung

Nicht verfügbar

 

 

Luftspaltmessung

Bremsbelagsreserve

(Verhältnisgröße, Angabe in %,

Parameter 8437.11)

100 % Bremsbelagsreserve:

minimaler Luftspalt (kein Verschleiß)

Zählschritte und Luftspaltbereich sind abhängig von Bremsentyp und Baugröße

0 % Bremsbelagsreserve:

maximaler Luftspalt (maximaler Verschleiß)

Temperatur
Bremsspule

Temperatur in °C, Parameter 8437.5

Schrittweite der Messung: 1 K

Thermische Bremsspulenauslastung

Verhältnisgröße, Angabe in %,
Parameter 8437.12

0 %: T ≤ 0 °C oder kein Messwert verfügbar

100 %: T ≥ Maximaltemperatur Bremsspule