技术数据

HV制动控制B

电源

源自设备直流侧

警告

由高压制动控制装置B控制的制动器的电压可能造成危险。只要为MOVIONE®分散式变频器提供了电源电压,制动器13、14和15的连接处就会存在直流电位。制动器闭合时也需要如此处理。

死亡或重伤。

  1. 在制动器连接处进行任何电气操作之前,请断开电源或制动器连接。

切断时间t关闭

100 – 300 ms准备中

制动器

变频器

额定电压

AC 100 – 525 V准备中某些额定电压较低的制动器类型可能与制动控制装置的最大维持电流不兼容。(推荐230 V)

控制电压

DC 45 – 250 V准备中

维持电流I维持

最大DC 2 A

加速电流

最大DC 4 A