Caractéristiques techniques générales

Unité

 

 

MCB91A-....-5D3-2..

Taille

0XS

Type

0025

0040

Pertes nominales de l'étage de puissancePour calculer les pertes thermiques, additionner les valeurs "Puissance absorbée 24 V" et "Pertes nominales de l'étage de puissance".

W

25

38

Puissance absorbée 24 V

W

1

Antiparasitage

–

Filtre CEM catégorie C3 selon EN 61800-3

Raccordement PE

–

Vis M4

Nombre admissible de mises sous / hors tension réseau par minute

min-1

1

Durée minimale de mise hors tension

s

10

Masse

kg

1.25