Allgemein

Einheit

 

 

MCB91A-....-5D3-2..

Baugröße

0XS

Typ

0025

0040

Nennverlustleistung LeistungsteilFür die Berechnung der thermischen Verlustleistung sind die Werte der "Leistungsaufnahme 24 V" und "Nennverlustleistung Leistungsteil" zu addieren.

W

25

38

Leistungsaufnahme 24 V

W

1

Entstörung

–

EMV-Filter Grenzwertkategorie C3 gemäß EN 61800-3

Anschluss PE

–

Schraube M4

zulässige Anzahl der Netzein-/-ausschaltungen pro Minute

min-1

1

Mindestausschaltzeit für Netz-Aus

s

10

Masse

kg

1.25