概述

单位

 

 

MCB91A-....-5D3-2..

规格

0XS

型号

0025

0040

功率部件额定损耗功率计算热功率损耗时,应将“24 V功率消耗”和“功率部件额定损耗功率”的值相加。

W

25

38

功率消耗24 V

W

1

防干扰

–

极限值类别C3的EMC滤波器,符合EN 61800-3标准

PE连接

–

螺栓M4

每分钟允许的电源开/关次数

min-1

1

最短“断电”时间

s

10

质量

kg

1.25