Geral

Unidade

 

 

MCB91A-....-5D3-2..

Tamanho

0XS

Tipo

0025

0040

Potência nominal dissipada do módulo de potênciaPara calcular a perda de potência térmica, devem ser somados os valores para "Consumo de potência 24 V" e "Potência nominal dissipada do módulo de potência".

W

25

38

Consumo de potência 24 V

W

1

Supressão de interferência

–

Filtro EMC categoria do valor máximo C3 conforme a EN 61800-3

Conexão PE

–

Parafuso M4

Número permitido de ligação/desligamento da rede por minuto

min-1

1

Tempo mínimo para desligamento da rede

s

10

Peso

kg

1.25