Caractéristiques techniques

Passerelle CFX11A-E pour EtherNet/ IP™ et Modbus TCP

Température ambiante

-10 – 55 °CEn cas de fréquence d'horloge de l'appareil de base > 4 kHz : -10 à 50 °C.

Protocoles d'application

EtherNet/IP™, Modbus TCP, HTTP, SNMP, DHCP, services application SEW

Indice de protection

IP20 selon EN 60529

Puissance absorbée

3 W

Protocoles réseau

ARP

Redondance des supports (DLR)

Oui

Fréquence de transmission

100 Mbauds / 10 Mbauds, mode duplex / semi-duplex

Connectique

2 × RJ45

Commutateur Ethernet

Intégré

Commutateur Ethernet pour technologie commutation

Sectionnement

Temps de réponse commutateur Ethernet

5.5 μs

Identifiant du fabricant

013Bhex (EtherNet/ IP IP™)

Nom du fichier EDS

SEW MOVI-C MOVITRAC Gateway CFX.eds

Numéros de port utilisés

Pour l'aperçu du port, voir Online Support

Référence

28315049

Dimensions en mm (l × H × P )

53 x 158 x 39