技术数据

网关CFX11A-E,用于EtherNet/IP™和Modbus TCP

环境温度

-10 – 55 °C基本单元的时钟频率 > 4 kHz时:-10 – 50 °C。

应用协议

EtherNet/IP™、Modbus TCP、HTTP、SNMP、DHCP、SEW-EURODRIVE应用服务

防护等级

IP20,符合EN 60529

功率消耗

3 W

网络协议

ARP

介质冗余 (DLR)

是

波特率

100 Mbaud/10 MBaud,全双工模式/半双工模式

连接技术

2 × RJ45

以太网交换机

内置

以太网交换机交换技术

直通转发技术

以太网交换机等待时间

5.5 μs

制造商识别号

013B十六进制 (EtherNet/IPTM)

EDS文件名

SEW MOVI-C MOVITRAC网关CFX.eds

所使用的端口号

端口概览,参见Online Support(在线支持)

订货号

28315049

尺寸,单位mm(宽 × 高 × 深)

53 × 158 × 39