Technische Daten
Gateway CFX11A-E für EtherNet/IP™ und Modbus TCP | |
|---|---|
Umgebungstemperatur | -10 – 55 °CBei Taktfrequenz des Grundgeräts > 4 kHz: -10 – 50 °C. |
Applikationsprotokolle | EtherNet/IPTM, Modbus TCP, HTTP, SNMP, DHCP, SEW-Application-Services |
Schutzart | IP20 gemäß EN 60529 |
Leistungsaufnahme | 3 W |
Netzwerkprotokolle | ARP |
Medienredundanz (DLR) | ja |
Baudrate | 100 MBaud/10 MBaud, Vollduplex/Halbduplex |
Anschlusstechnik | 2 × RJ45 |
Ethernet-Switch | integriert |
Ethernet-Switch Switching-Technologie | Cut through |
Ethernet-Switch Latenzzeit | 5.5 μs |
Herstellerkennung | 013Bhex (EtherNet/IPTM) |
Name der EDS-Datei | SEW MOVI-C MOVITRAC Gateway CFX.eds |
verwendete Portnummern | Portübersicht, siehe Online Support |
Bestellnummer | 28315049 |
Abmessungen in mm (B × H × T ) | 53 × 158 × 39 |