Dados técnicos
Gateway CFX11A-E para EtherNet/IP™ e Modbus TCP | |
|---|---|
Temperatura ambiente | -10 – 55 °CSe a frequência de pulso da unidade básica for > 4 kHz: -10 – 50 °C. |
Protocolos de aplicação | EtherNet/IPTM, Modbus TCP, HTTP, SNMP, DHCP, SEW Application Services |
Grau de proteção | IP20 conforme a EN 60529 |
Consumo de potência | 3 W |
Protocolos de rede | ARP |
Redundância de mídia (DLR) | sim |
Taxa de transmissão | 100 MBaud/10 MBaud, full duplex/half duplex |
Tecnologia de conexão | 2 × RJ45 |
Switch Ethernet | integrado |
Tecnologia Ethernet-Switch Switching | Cut through |
Tempo de latência Switch Ethernet | 5.5 μs |
Identificação do fabricante | 013Bhex (EtherNet/IPTM) |
Nome do arquivo EDS | SEW MOVI-C MOVITRAC Gateway CFX.eds |
Números de portas usados | Visão geral da porta, consultar o Online Support |
Número do pedido de compras | 28315049 |
Dimensões em mm (L × A × P) | 53 × 158 × 39 |