Descrição

O gateway permite que o conversor seja conectado a sistemas de automação, planejamento de projeto e visualização de alto nível baseados em EtherNet/IPTM ou Modbus TCP. O gateway possui as seguintes características:

  • EtherNet/IPTM ou Modbus TCP
  • Redundância de mídia
  • Switch integrado com método cut-through

Ao usar o gateway, você pode se comunicar diretamente com as unidades via Ethernet e usar o software de engenharia MOVISUITE® para colocação em operação, diagnóstico e parametrização.

Sete conversores adicionais podem ser conectados ao gateway pelo módulo de comunicação CFC11A.

Somente o painel de operação CBG21A pode ser usado com o gateway (Pré-requisito: firmware do controle manual FW7.00).