Description
La passerelle permet de relier le variateur de vitesse aux systèmes d'automatisation, de configuration et de visualisation amont basés sur EtherNet/IPTM ou Modbus TCP. La passerelle se distingue par les caractéristiques suivantes.
- Ethernet/IP™ ou Modbus TCP
- Redondance des supports
- Commutateur intégré avec procédé Cut Through
En cas d'utilisation de la passerelle, l'utilisateur peut communiquer avec les appareils directement via Ethernet et utiliser le logiciel d'ingénierie MOVISUITE® pour la mise en service, le diagnostic et le paramétrage.
Sept autres variateurs de vitesse peuvent être raccordés à la passerelle au moyen du module de communication CFC11A.
Seule la console de paramétrage et pilotage CBG21A peut être utilisée avec la passerelle (condition : firmware console de paramétrage et pilotage FW7.00).