Console opérateur locale CBG22A

L'illustration suivante montre les faces avant et arrière de la console opérateur locale CBG22A.

[1]

Afficheur couleur

[2]

Quatre touches de fonction dont l'affectation varie en fonction du contexte. Les fonctions affectées sont précisées sur l'afficheur couleur, au-dessus de chaque touche.

[3]

Interface USB 2.0 Mini-B, femelle (raccordement au PC)

[4]

Dispositif de blocage

[5]

Interface Sub-D, 9 pôles, femelle

[6]

Plaque signalétique

Touches

L'illustration suivante montre les touches de la console opérateur locale CBG22A.

a = Navigation dans le menu

b = Bloc pilotage en mode manuel

[1]

Touches flèche <vers le haut / vers le bas>

[4]

Touche <RESET>

[2]

Touche <OK>

[5]

Touche information <i>

[3]

Touches flèche <vers la gauche / vers la droite>

[6]

Touche <STOP>

Activer le champ.

Procéder comme suit.

  1. Sélectionner un champ à l'aide des touches flèche <vers le haut / vers le bas>.
  2. Activer le champ en appuyant sur la touche <OK>.
Indiquer un nombre

Procéder comme suit.

  • Utiliser les touches <vers la gauche / vers la droite> pour passer d'une position à une autre à l'intérieur d'un nombre.
  • La position éditable de la valeur apparaît sur fond de couleur.
  • Modifier la valeur du nombre à l'aide des touches flèche <vers le haut / vers le bas>.
  • Confirmer la valeur en appuyant sur la touche <OK>.