Unidad de manejo local CBG22A
La siguiente imagen muestra los lados delantero y trasero de la unidad de manejo local CBG22A:

[1] | Pantalla a color |
[2] | 4 teclas de función que se asignan en función del contexto. Las funciones asignadas se muestran con las teclas en la pantalla a color. |
[3] | Interfaz USB-2.0-Mini-B, hembra (conexión a PC) |
[4] | Retención |
[5] | Interfaz Sub D 9 polos, hembra |
[6] | Placa de características |
Teclas
La siguiente imagen muestra las teclas de la unidad de manejo local CBG22A:

a = Navegar en el menú | b = Zona de mando funcionamiento manual | ||
[1] | Teclas de flecha <arriba/abajo> | [4] | Tecla <RESET> |
[2] | Tecla <OK> | [5] | Tecla de información <i> |
[3] | Teclas de flecha <izquierda/derecha> | [6] | Tecla <STOP> |
Activar el campo
Proceda como se indica a continuación:
- Seleccione un campo con las teclas de flecha <arriba/abajo>.
- Active el campo con la tecla <OK> .
Introducir el número
Proceda como se indica a continuación:
- Cambie entre las posiciones de un número con las teclas de flecha <izquierda/derecha>.
- La posición editable del número aparece resaltada en color.
- Cambie el valor del número con las teclas de flecha <arriba/abajo>.
- Confirme el número con la tecla <OK>.