Painel de operação local CBG22A
A imagem a seguir mostra os lados dianteiro e traseiro do painel de operação local CBG22A:

[1] | Visor colorido |
[2] | 4 teclas de função que são atribuídas em função do contexto. As funções atribuídas são indicadas pelas teclas na tela colorida. |
[3] | Interface USB 2.0 Mini B, fêmea (conexão ao PC) |
[4] | Travamento |
[5] | Interface D-Sub, 9 pinos, fêmea |
[6] | Plaqueta de identificação |
Teclas
A imagem a seguir mostra as teclas para o painel de operação local CBG22A:

a = navegar no menu | b = módulo de controle no modo manual | ||
[1] | Teclas de seta <para cima/baixo> | [4] | Tecla <RESET> |
[2] | Tecla <OK> | [5] | Tecla de informação <i> |
[3] | Teclas de seta <esquerda/direita> | [6] | Tecla <STOP> |
Ativar campo
Proceda da seguinte forma:
- Selecionar um campo com as teclas de setas <para cima/baixo>.
- Ativar o campo com a tecla <OK>.
Inserir números
Proceda da seguinte forma:
- Alternar entre os dígitos de um número com as teclas de setas <esquerda/direita>.
- O dígito editável do número é colorido.
- Alterar o valor do número com as teclas de setas <para cima/baixo>.
- Confirmar o número com a tecla <OK>.