现场操作面板CBG22A
下图显示了现场操作面板CBG22A的正面和背面:

[1] | 彩色显示屏 |
[2] | 4个可根据上下文操作的功能键。所分配的功能将通过彩色显示屏中的按键进行显示。 |
[3] | USB-2.0-Mini-B 接口,母头(连接至 PC) |
[4] | 止动 |
[5] | 9 针 D-Sub 接口,母头 |
[6] | 铭牌 |
按键
下图所示为现场操作面板CBG22A的按键:

a = 在菜单中导航 | b = 手动操作控制部分 | ||
[1] | 箭头键 <向上/向下> | [4] | 按键 <RESET> |
[2] | 按键 <OK> | [5] | 信息键 <i> |
[3] | 箭头键 <向左/向右> | [6] | 按键 <STOP> |
输入数字
请按以下步骤进行操作:
- 借助箭头键 <向左/向右> 在数字各位之间进行切换。
- 数字可编辑的位置标记有颜色。
- 使用箭头键 <向上/向下> 更改数字的值。
- 通过 <OK> 键确认数字。