Mode manuel avec console opérateur locale CBG22A
La console opérateur locale CBG22A permet de piloter intuitivement l'unité d'entraînement ou l'appareil à l'aide des symboles et des fonctions de l'afficheur couleur et de lire les défauts.
D'autres informations figurent dans le manuel produit > chapitre "Exploitation" > "Mode manuel avec console opérateur locale CBG22A" et dans les sous-chapitres.
Pour démarrer le mode manuel, la console opérateur locale doit être montée en déportée par rapport au variateur de vitesse. L'interrupteur à clé active le mode manuel de la console opérateur locale, voir le manuel produit > chapitre Montage de la console opérateur locale CBG22A.
Informations complémentaires