Montage de la console opérateur locale CBG22A

Monter la console opérateur locale en déporté par rapport au variateur de vitesse à l'aide du câble UKS52A avec contact supplémentaire pour un interrupteur à clé, p. ex. dans un cadre de fixation pour porte COG11A. L'interrupteur à clé active le mode manuel de la console opérateur locale.

[1]

Variateur de vitesse (à titre d'exemple)

[2]

Câble Sub-D, 9 pôles

[3]

Console opérateur locale CBG22A

[4]

Cadre de fixation pour porte COG11A

[5]

Interrupteur à clé (non fourni par SEW-EURODRIVE)