Pasarelas, módulos de comunicación y guiado de cables

Proceda como se indica a continuación:

  1. Retire la cubierta [1].
  2. Instale la pasarela [2] en el lado delantero del variador y apriete el tornillo de fijación [4].
  3. Monte el clip de cable [3] como guía de cables para los cables de red sobre la chapa de apantallado. Primero retire el estribo de sujeción de la chapa de apantallado aflojando el tornillo [1]. A continuación, se puede colocar el clip de cable y fijarlo en su sitio mediante el tornillo aflojado.
    • La pasarela está montada.
  4. Conecte el cable de red.
    • En buses de campo: ningún orden
    • En EtherCAT®/SBusPLUS: X40 (IN) y X40 (OUT)
  5. Para fijar los cables de red [5], utilice el clip de cable [3].
  6. Instale el módulo de comunicación [1] en el lado delantero del variador y apriete el tornillo de fijación [2].
  7. Conecte la pasarela a los módulos de comunicación con el cable plano suministrado [6] y tiéndalo como sigue:
  8. Vuelva a colocar la placa frontal transparente [7] en todos los módulos de comunicación.