Passerelles, modules de communication et cheminement des câbles
Procéder comme suit.
- Retirer le cache [1].
- Installer la passerelle [2] sur la face avant du variateur de vitesse et serrer la vis de fixation [4].
- Monter le clip de câble [3] pour le guidage des câbles réseau sur la tôle de blindage. Retirer d'abord l'étrier de serrage de la tôle de blindage en desserrant la vis [1]. Monter ensuite le clip du câble et le fixer à l'aide de la vis desserrée.
- La passerelle est montée.
- Raccorder le câble réseau.
- pour les bus de terrain : pas d'ordre
- pour EtherCAT®/SBusPLUS : X40 (IN) et X40 (OUT)
- Pour fixer les câbles réseau [5], utiliser le clip de câble [3].
- Installer le module de communication [1] sur la face avant du variateur de vitesse et serrer la vis de fixation [2].
- Relier la passerelle aux modules de communication à l'aide du câble plat fourni [6] et le poser comme suit.
- Remettre en place le cache frontal transparent [7] sur tous les modules de communication.