Filtres réseau CNF..

Tenir compte des remarques suivantes.

  • Aucun autre consommateur ne doit être branché entre le filtre réseau et le variateur de vitesse.
  • Une coupure de circuit entre le filtre réseau et le variateur de vitesse n'est pas autorisée.
  • La liaison entre le filtre réseau et le variateur de vitesse n'a pas besoin d'être blindée.
  • Limiter à la longueur strictement nécessaire la liaison entre le filtre réseau et le variateur de vitesse.
  • En règle générale, les liaisons avant et après le filtre réseau doivent être posées séparément.
  • Les liaisons avant et après le filtre réseau ne doivent en aucun cas être posées le long de la liaison moteur.