Filtro de rede CNF..
Observar as seguintes informações:
- Nenhum equipamento adicional pode ser conectado entre o filtro de rede e o conversor.
- Não se deve comutar entre filtro de rede e conversor.
- A conexão entre o filtro de rede e o conversor não deve estar blindada.
- Limitar o condutor entre o filtro de rede e o conversor ao comprimento necessário.
- Colocar sempre os condutores antes e depois do filtro de rede separadamente um do outro.
- Colocar os condutores antes e depois do filtro de rede não devem, em hipótese alguma, ser passados ao longo do cabo do motor.