网关、通讯模块和电缆布线

请按以下步骤进行操作:

  1. 取下盖板 [1]。
  2. 将网关 [2] 安装在变频器的前侧,并拧紧紧固螺栓 [4]。
  3. 将电缆夹 [3] 安装到屏蔽板上,作为网络电缆的电缆布线。首先松开螺栓 [1],取下屏蔽板的终端夹。然后安装电缆夹,并用已松开的螺栓进行固定。
    • 网关已安装。
  4. 连接网络电缆。
    • 对于现场总线:无顺序
    • 在EtherCAT®/SBusPLUS中:X40 (IN) 和X40 (OUT)
  5. 要固定网络电缆 [5],请使用电缆夹 [3]。
  6. 将通讯模块 [1] 安装在变频器的前侧,并拧紧紧固螺栓 [2]。
  7. 使用随附的扁平电缆 [6] 连接网关与通讯模块,并按如下方式布线:
  8. 重新连接所有通讯模块上的透明前面板 [7]。