Uso en redes IT
Desactivación de los condensadores CEM
Proceda como se indica a continuación:
- Desconecte la tensión del variador.
- Compruebe que el variador esté libre de tensión.
- Desenchufe todos los conectores.
- La placa de características se encuentra en el lado izquierdo del variador (visto de frente). En la placa de características hay una marca circular con la inscripción "EMC".

[1] | Marca EMC |
- Recorte la marca EMC con una herramienta adecuada.
- Desatornille el tornillo [2] accesible en la placa de circuitos impresos.
- Coloque la arandela [3] suministrada debajo del tornillo [2] y vuelva a enroscar el tornillo.

[2] | Tornillo |
[3] | Arandela |