Uso em redes IT

Desativar os condensadores EMC

Proceda da seguinte forma:

  1. Desligar o conversor da rede de alimentação.
  2. Verificar a ausência de tensão do conversor.
  3. Retirar todos os conectores.
    • A plaqueta de identificação está fixada no lado esquerdo do conversor (visto de frente). Há um marcador circular na plaqueta de identificação com "EMC" impresso nele.

[1]

Marcador EMC

  1. Cortar o marcador EMC com uma ferramenta adequada.
  2. Desaparafusar o parafuso [2] acessível na placa de circuito.
  1. Colocar a arruela incluída [3] sob o parafuso [2] e apertar o parafuso novamente.

[2]

Parafuso

[3]

Arruela