Utilisation dans des réseaux IT
Désactivation des condensateurs CEM
Procéder comme suit.
- Mettre le variateur de vitesse hors tension.
- Vérifier l'absence de tension au niveau du variateur de vitesse.
- Débrancher tous les connecteurs.
- La plaque signalétique est disposée du côté gauche du variateur de vitesse (vu de face). Un cercle avec l'inscription "EMC "(CEM) au centre figure sur la plaque signalétique.

[1] | Marquage CEM |
- Découper le marquage CEM avec un outil adapté.
- Dévisser la vis accessible [2] sur la platine.
- Placer la rondelle intermédiaire fournie [3] sous la vis [2] et revisser la vis.

[2] | Vis |
[3] | Rondelle intermédiaire |