Couples de serrage admissibles des bornes de raccordement

  1. ATTENTION ! Non-respect des couples de serrage prescrits. Endommagement de l'appareil. Raccorder les câbles de puissance aux couples de serrage prescrits.

Respecter les couples de serrage prescrits avec une tolérance de +/-10 %.

Couple de serrage en Nm

Raccordement réseau

X1

0.6

Raccordement moteur

X2

0.6

Vis de contact pour réseaux TN / IT

CEM

1.5

Autres liaisons par vis

–

1.5