Ejemplos de perfiles de corriente admisibles
Capacidad de sobrecarga a la frecuencia fPWM mínima posible, fA ≥ 3 Hz, TU ≤ 40 °C
Variador | Corriente de sobrecarga | Tiempo de sobrecarga | Corriente de carga base | Tiempo de pausa |
|---|---|---|---|---|
MCB91A-0040-5D3-2.. | 150 % | 30 s | 50 % | 150 s |
MCB91A-0025-5D3-2.. | 150 % | 15 s | 50 % | 150 s |
MCB91A-0042-2D1-2.. | 150 % | 30 s | 50 % | 150 s |
MCB91A-0034-2D1-2.. | 150 % | 15 s | 50 % | 150 s |