Exemplos de perfis de corrente permitidos

Capacidade de sobrecarga no menor fPWM possível, fA ≥ 3 Hz, TU ≤ 40 °C

Conversor

Sobrecarga de corrente
Iout 1/IN

Tempo de sobrecarga
t1

Corrente de carga base
Iout 2/IN

Tempo de pausa
necessário t2

MCB91A-0040-5D3-2..

150 %

30 s

50 %

150 s

MCB91A-0025-5D3-2..

150 %

15 s

50 %

150 s

MCB91A-0042-2D1-2..

150 %

30 s

50 %

150 s

MCB91A-0034-2D1-2..

150 %

15 s

50 %

150 s