Exemple de profils de courant admissibles
Capacité de surcharge pour la fréquence la plus petite possible fPWM, fA ≥ 3 Hz, TU ≤ 40 °C
Variateur de vitesse | Courant de surcharge | Durée de surcharge | Courant de charge de base | Durée de pause nécessaire |
|---|---|---|---|---|
MCB91A-0040-5D3-2.. | 150 % | 30 s | 50 % | 150 s |
MCB91A-0025-5D3-2.. | 150 % | 15 s | 50 % | 150 s |
MCB91A-0042-2D1-2.. | 150 % | 30 s | 50 % | 150 s |
MCB91A-0034-2D1-2.. | 150 % | 15 s | 50 % | 150 s |