Beispiele zulässiger Stromprofile

Überlastfähigkeit bei der kleinstmöglichen fPWM, fA ≥ 3 Hz, TU ≤ 40 °C

Umrichter

Überlaststrom
Iout 1/IN

Überlastzeit
t1

Grundlaststrom
Iout 2/IN

Erforderliche
Pausenzeit t2

MCB91A-0040-5D3-2..

150 %

30 s

50 %

150 s

MCB91A-0025-5D3-2..

150 %

15 s

50 %

150 s

MCB91A-0042-2D1-2..

150 %

30 s

50 %

150 s

MCB91A-0034-2D1-2..

150 %

15 s

50 %

150 s