Montar la chapa de apantallado
La chapa de apantallado permite instalar los cables del motor y de los frenos, así como los cables de control y de señal. En los variadores, la chapa de apantallado para los cables del motor y de los frenos está incluida en el contenido de suministro.

[1] | Tornillos de fijación para chapa de apantallado de cables de potencia |
[2] | Chapa de apantallado de cables de potencia |
[3] | X3: Conexión del motor |
[4] | Tornillos de fijación para chapa de apantallado de cables de señal |
[5] | Chapa de apantallado de cables de señal |
[6] | X1: Conexión de red |
Proceda como se indica a continuación:
- Desenrosque los dos tornillos de fijación [1] hasta que se pueda insertar la chapa de apantallado trasera [2].
- Coloque la chapa de apantallado [2].
- Apriete los tornillos de fijación [1].
- Coloque la chapa de apantallado delantera [5] como se muestra en la figura y atornille los tornillos de fijación [4].