Retirar y colocar la cubierta
Las entradas/salidas binarias y analógicas están provistas de una cubierta [1].

Retirar la cubierta
Proceda como se indica a continuación:
- Tire de la lengüeta con el dedo [2].
- Saque la cubierta.
Colocar la cubierta
Proceda como se indica a continuación:
- Coloque la cubierta con los enganches de plástico en la carcasa.
- Presiónela hacia dentro.