Montar el filtro de red

AVISO

Recuerde que el variador debe estar montado en el armario de conexiones antes de montar el filtro de red.

Proceda como se indica a continuación:

  1. Saque el enchufe de alimentación [1] del variador.
  2. Desenrosque los dos tornillos de puesta a tierra (PE) [2] del variador y retire también los cuadros de bornas.
  3. Vuelva a enroscar los dos tornillos de puesta a tierra (PE) [2] con los cuadros de bornas debajo en el filtro de red.
  4. Para hacer accesibles los dos orificios de montaje, deslice la tapa de plástico hacia arriba.
  5. Deslice la chapa de fijación [5] en la entalladura prevista en la carcasa del variador. Fije la chapa de fijación con 2 tornillos de fijación [6].
  6. Coloque el filtro de red [7] en el variador de forma que el enchufe de alimentación del filtro de red encaje en el contacto hembra del variador.
  7. Enrosque los 2 tornillos de fijación [8].
  8. Deslice la tapa de plástico hacia abajo.
  9. Inserte el enchufe de alimentación [10] en el contacto hembra del filtro de red.
  10. Apriete el tornillo de fijación [11] en el filtro de red.