Montage du filtre réseau

REMARQUE

Le variateur de vitesse doit être installé dans l'armoire de commande avant de monter le filtre réseau.

Procéder comme suit.

  1. Retirer le connecteur réseau [1] du variateur de vitesse.
  2. Dévisser les deux vis PE [2] du variateur de vitesse et retirer également les plaques à bornes.
  3. Revisser les deux vis PE [2] avec les plaques à bornes placées en dessous sur le filtre réseau.
  4. Pour rendre les deux perçages de montage accessibles, pousser le cache en plastique vers le haut.
  5. Glisser la tôle de fixation [5] dans l'évidement prévu à cet effet du boîtier du variateur. Fixer la tôle de fixation à l'aide des deux vis de fixation [6].
  6. Mettre en place le filtre réseau [7] sur le variateur de vitesse de sorte que le connecteur réseau passe dans le contact femelle du variateur de vitesse.
  7. Visser les deux vis de fixation [8].
  8. Pousser le cache en plastique vers le bas.
  9. Insérer le connecteur réseau [10] dans le contact femelle du filtre réseau.
  10. Visser la vis de fixation [11] sur le filtre réseau.