Montar o filtro de rede
INFORMAÇÃO

Observar que o conversor deve ser montado no painel elétrico antes de montar o filtro de rede.
Proceda da seguinte forma:
- Desconectar a tomada [1] do conversor.
- Desaparafusar os dois parafusos PE [2] do conversor e remover também as placas de bornes.
- Aparafusar novamente os dois parafusos PE [2] com as placas de bornes subjacentes no filtro de rede.
- Para tornar os dois furos de montagem acessíveis, empurrar a tampa plástica para cima.
- Deslizar a placa de fixação [5] no rasgo fornecido na carcaça do conversor. Fixar a placa de fixação com os 2 parafusos de fixação [6].
- Colocar o filtro de rede [7] no conversor de modo que a tomada do filtro de rede se encaixe no contato fêmea do conversor.
- Aparafusar os 2 parafusos de fixação [8].
- Empurrar a tampa plástica para baixo.
- Inserir a tomada [10] no contato fêmea do filtro de rede.
- Voltar a apertar o parafuso de fixação [11] no filtro de rede.