Montar a placa de blindagem

A placa de blindagem permite a instalação dos cabos do motor e freios, bem como dos cabos de sinal. A placa de blindagem para os cabos do motor e do freio está incluída no escopo de fornecimento dos conversores.

[1]

Parafusos de fixação para placa de blindagem dos cabos de potência

[2]

Placa de blindagem dos cabos de potência

[3]

X3: conexão do motor

[4]

Parafusos de fixação para placa de blindagem dos cabos de sinal

[5]

Placa de blindagem dos cabos de sinal

[6]

X1: conexão de rede

Proceda da seguinte forma:

  1. Desaparafusar os dois parafusos de fixação [1] até que a placa de blindagem traseira [2] possa ser inserida.
  2. Inserir a placa de blindagem [2].
  3. Apertar firmemente os parafusos de fixação [1].
  4. Colocar a placa de blindagem frontal [5] conforme mostrado e apertar os parafusos de fixação [4].