Montar conversor

INFORMAÇÃO

Ao usar módulos de gateway e comunicação, todos os conversores devem ser montados nivelados entre si

Proceda da seguinte forma:

O parafuso de fixação [1] é aparafusado no furo roscado preparado na placa de fixação do painel elétrico, mas não apertado.

  1. Colocar o conversor com o orifício oblongo da plataforma de montagem da unidade a partir de cima no parafuso de fixação [1].
  2. Pressionar o conversor para trás de forma que o parafuso de fixação [2] encaixe no furo superior da parede posterior da unidade e no furo roscado da placa de fixação.
  3. Apertar bem os parafusos de fixação [1] e [2].

Na montagem com o filtro de rede inserido, observar o furo padrão correspondente.

O conversor é desmontado na ordem inversa da montagem do conversor.